PSSuniversal 2 – modules de communication pour les systèmes d’entrées / sorties déportées

La solution adaptée à votre application

Modules de communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2

Les modules de communication du système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 servent de tête de station pour le raccordement à votre architecture système existante. S’ils sont combinés avec les modules d’entrées / sorties pour le PSSuniversal 2, vous obtenez une solution sur mesure pour l’extension de vos périphéries. Les modules de bus de terrain basés sur Ethernet sont reliés au système de commande maître à partir des protocoles de bus de terrain industriels courants. Pour ce faire, le protocole failsafe correspondant est toujours pris en charge pour le protocole de bus de terrain.

Vos avantages en un coup d’œil

  • Utilisation optimisée pour la mise en service et la maintenance
  • Diagnostic très précis
  • Localisation et suppression rapides des erreurs
  • Ouverture

Mise en service simple – vue d’ensemble des caractéristiques

Caractéristiques des modules de communication PSSuniversal 2
  • Adapté à PROFINET / PROFIsafe et Ethernet/IP / CIP Safety grâce au remplacement de la tête de station
  • Modules d’entrées / sorties de sécurité d’utilisation universelle et identique pour les protocoles de sécurité les plus variés
  • Conçu pour les applications jusqu’à SIL 3 conformément à la CEI 61508 ou PL e selon l’EN 13849 ainsi que pour d’autres normes internationales
  • Configuration simple avec notre logiciel PASconfig

Une solution parfaitement adaptée à votre secteur d’activités

Notre gamme de produits : PSSuniversal 2 – modules de communication

PSSuniversal 2 – modules de communication de sécurité

Vous utilisez les modules de communication en tant que tête de station pour réaliser votre application.
Top
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]

Service commande

21 Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: +33 3 88 10 40 02
E-mail: [email protected]

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire