Afin de proposer une solution complète, nous travaillons sur deux axes, la protection physique de vos installations grâce à nos solutions de sécurisation des accès ainsi que la sécurisation de vos réseaux et vos données grâce à notre pare feu industriel.
8 juil. 2025
Cybersécurité industrielle : une solution complète pour protéger vos installations
Les constantes modifications normatives accordent une place toujours plus importante à la protection des données et à la sécurité des réseaux. Il n’est plus possible d’assurer une sécurité complète en négligeant les aspects de cybersécurité. Un concept de sécurité complet est nécessaire. Le futur règlement machines, qui entrera en vigueur au sein de l’UE en 2027, en tiendra également compte.
Afin de proposer une solution complète, nous travaillons sur deux axes, la protection physique de vos installations grâce à nos solutions de sécurisation des accès ainsi que la sécurisation de vos réseaux et vos données grâce à notre pare feu industriel.
Gestion des accès machines
Un accès sélectif aux machines dangereuses par le biais d’une authentification des utilisateurs permet de protéger vos employés contre les blessures et vos machines contre une utilisation inappropriée et des dommages.
Le système d’autorisations d’accès PITreader (ici combiné avec la boîte à boutons poussoirs PITgatebox), vous permet de résoudre de nombreuses problématiques concernant les autorisations d’accès. Les possibilités vont de la simple validation pour remplacer le mot de passe à une matrice complexe d’autorisations hiérarchiques et des codages spécifiques à l’entreprise pour une protection supplémentaire contre la fraude, en passant par l’authentification pour certaines fonctions de parties de machines et la sécurisation des protecteurs mobiles avec nos interverrouillages de sécurité.
Couplé à l’analyse du micro-automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 ces solutions vous permettent de combiner sécurité et cybersécurité industrielle pour le contrôle des autorisations d’accès à un protecteur mobile.
Protection des données et sécurité réseaux
L’importance de la protection des données et de la sécurité des réseaux dans l’environnement des installations industrielles ne cesse de croître. Un concept de sécurité doit tenir compte aussi bien des aspects de sécurité que de sûreté. En effet, seule une approche globale permet de prévenir efficacement les failles de sécurité.
Le pare-feu industriel SecurityBridge sécurise le flux de données vers votre système de commande Pilz contre les menaces « extérieures », telles que les cyberattaques, et le protège ainsi contre la fraude. Il surveille le flux de données entre le PC et le système de commande et signale les modifications non autorisées apportées au projet du système de contrôle-commande. Il protège ainsi efficacement contre les intrusions sur le réseau et les accès non autorisés.
En ce qui concerne les dangers venant de "l’intérieur", qu’ils soient causés par l’inattention ou la malveillance, la protection est assurée par l’interface USB activable PIT oe USB & PIT oe ETH.
Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]
Téléphone:
E-mail: [email protected]