PSSuniversal 2 IP20 et platine PDP67 PN IP67
13 juin 2024
Solutions d'entrées sorties décentralisées
Les modules de communication PSSuniversal 2 (ou coupleurs de bus) en indice de protection IP20 servent à une mise en réseau décentralisée et à la transmission de signaux de sécurité et standard sur le terrain.
La possibilité de raccorder jusqu’à 64 modules d’entrées / sorties permet de réaliser de multiples applications. Vous pouvez relier les modules de communication à des automates programmables Profinet Profisafe ou Ethernet/IP CIP safety, simplement en changeant la tête de station.
En complément, la platine PDP67 PN en indice de protection IP67 permet une solution complète pour un large type d’applications en Profinet Profisafe.
PSSuniversal 2
Le système d’entrées / sorties déportées PSSuniversal 2 met en œuvre différentes améliorations techniques et mécaniques qui peuvent apporter à l’utilisateur un véritable gain de temps et une réduction concrète des coûts. Comme toujours avec Pilz, la sécurité est une fonction de base du système. En plus de la tête de station EtherNET/IP avec CIP Safety, vous disposez d’une autre tête de station avec interface PROFINET PROFIsafe.
PDP67PN
Les solutions d'automatismes requièrent des systèmes d’entrées / sorties flexibles et modulaires directement sur la zone dangereuse afin de sécuriser les installations et les personnes. Le nouveau PDP67 PN avec interface Profinet / Profisafe permet cela. Grâce à l’indice de protection IP67 et au boîtier en zinc robuste, il est parfaitement adapté à être placé sur la machine, hors de l’armoire électrique. Il assure une sécurité fiable, même à des températures comprises entre -30 °C à 70 °C !
Grâce aux raccordements universels M12 pouvant être configurés aussi bien comme des entrées que des sorties, les utilisateurs n’ont besoin de disposer que d’une seule variante du PDP67 PN en stock
Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]
Téléphone:
E-mail: [email protected]