Sécurité décentralisée pour les installations modulaires.
28 mai 2024
Nouvelle platine IP67, maintenant avec sorties de sécurité statiques
Les solutions d’automatismes flexibles et modulaires requièrent des systèmes d’entrées / sorties qui offrent la protection des personnes et des process directement sur la zone dangereuse. Grâce à l’indice de protection IP67, il est parfaitement adapté à la machine, hors de l’armoire électrique. Il assure une sécurité fiable, même à des températures comprises entre -30 °C à 60 °C.
Modules d’entrées et de sorties décentralisées PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
Les platines décentralisées d’entrées et de sorties digitales PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION et le PDP67 F 8DI ION transmettent les signaux des capteurs raccordés de manière décentralisée sur la machine à l’unité de contrôle PNOZmulti 2. Il est ainsi possible de raccorder jusqu’à 64 capteurs.
Notre nouvelle platine décentralisée PDP67 F 10DI4DO propose les mêmes garanties que nos autres platines décentralisées IP67, et vous permet d'activer 4 sorties statiques de sécurité pour piloter vos interverrouillages placés sur la machine en toute sécurité.
Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]
Téléphone:
E-mail: [email protected]