Gagnez en place avec notre nouvel automate encore plus compact !
17 mai 2023
Découvrez notre nouveau micro automate configurable de sécurité, le PNOZ m C0.
Dans la gamme de produits des micro automates configrables de sécurité PNOZmulti 2, le nouvel appareil de base PNOZ m C0 est maintenant disponnible.
Le très compact PNOZ m C0 dispose des mêmes propriétés structurelles qu’un relais de sécurité tout en étant aussi performant qu’un système de commande de sécurité configurable. Il présente huit entrées de sécurité et quatre sorties statiques de sécurité pour une largeur de seulement 22,5 mm. Il permet ainsi de surveiller jusqu’à 4 fonctions de sécurité en toute fiabilité.
Vos avantages en un coup d'oeil :
- Les entrées et sorties sont librement configurables à l'aide du logiciel PNOZmulti configurator pour vous offrir une flexibilité maximale.
- Grande variété de blocs logiciels pour la surveillance des fonctions de sécurité jusqu’à PL e / SIL CL 3
- Coûts sur mesure : aussi compact qu’un relais de sécurité, aussi performant qu’un système de commande de sécurité
- Création d’une architecture de sécurité et utilisation indépendante du système de commande API
- Gain de place important dans l’armoire électrique grâce à sa conception compacte
Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]
Téléphone:
E-mail: [email protected]