Parce que nous savons que chaque application, chaque projet, chaque installation a ses propres spécifications, nous avons à cœur de vous proposer des solutions adaptées à vos besoins. Notre micro automate de sécurité configurable, PNOZmulti 2 se décline dans plusieurs versions qui vous permettront de choisir l'appareil qui vous correspond.
5 févr. 2024
PNOZmulti 2 : Une solution adaptée à vos besoins
Un standard de sécurité mondial
Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 sont utilisés dans tous les secteurs de la construction d’installations et de machines. Grâce au PNOZmulti 2, les fonctions de sécurité sont surveillées en toute sécurité et les tâches de commande standard sont gérées de manière économique.
Une solution sur mesure
Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 ont une conception modulaire : vous choisissez un appareil de base et le nombre nécessaire de modules d’extension en fonction des besoins de votre application.
PNOZmulti 2, quels avantages ?
- Coûts sur mesure : adaptation précise aux applications grâce à un large choix de modules d’extension
- Temps d’arrêt courts et grande disponibilité des installations grâce au raccordement à tous les bus de terrain courants
- Diagnostic efficace
- Flexible et facilement configurable
- Sécurité maximale – en fonction de l’application jusqu’au niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 et jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 selon la CEI 62061
- Solution complète en association avec des capteurs de sécurité, une périphérie décentralisée et des systèmes de commande et de visualisation de Pilz
- Délais de livraison très courts
PNOZmulti 2 : En apprendre plus
Découvrez en détails PNOZmulti 2
Découvrez les appareils de base
Découvrez notre documentation en ligne PNOZmulti 2
Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France
Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01
E-mail: [email protected]
Téléphone:
E-mail: [email protected]