Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Similaire à l’illustration
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Numéro de l'article: 325008
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade,
échelle relative, 0 - 10 / 100KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif,
indice de protection I... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Commande à distance pour relais temporisés, boîtier de commande diamètre22,5 mm pour montage en façade, échelle relative, 0 - 10 / 100KOHM, réglage de l’heure par boutonrotatif, indice de protection IP66.
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Poids net | 20 g |
Poids brut | 20 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548018158 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27379106 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002586 |
Volume | 0.672 |