text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA

Número de producto: 325008
Remote controller for timer, panel-mount housing for 22.5 mm, relative scale, 0 - 10 / 100 kOhm, time setting is via rotary knob, protection type IP66.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación -  
 
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
¿Condensación permitida? no permitido  
Posición de montaje cualquiera  
Peso neto 20  g
Peso bruto 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548018158  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
Volumen 0.672