Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"516.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Produkten kan variera
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Artikelnummer: 325008
Fjärrstyrning för tidsrelä, manöverpanelhus för 22,5 mm,
relativskala, 0–10/100 KOHM, tidsinställning via vridknapp,
skyddsklass IP66.
Ditt pris
SEK516.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Kondensation tillåten? | otillåten |
Mekaniska data
Monteringsläge | godtycklig |
Nettovikt | 20 g |
Bruttovikt | 20 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kod | 4046548018158 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27379106 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC002586 |
Volym | 0.672 |