Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"45.16","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Numer produktu: 325008
Sterownik wyłącznika czasowego, obudowa panelowa do 22,5 mm,
skala względna, 0 - 10/100 kΩ, ustawianie czasu za pomocą pokrętła,
rodzaj ochrony IP66.
Cena
€45.16
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Ciężar netto | 20 g |
Ciężar brutto | 20 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548018158 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27379106 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000019 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002586 |
Tom | 0.672 |