text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA

Номер артикула: 325008
Дистанционный контроллер таймера, корпус для монтажа на панели для 22,5мм, относительная шкала, 0–10 / 100 кОм, установка времени с помощьюповоротной рукоятки, класс защиты IP66.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено -  
 
Окружающая температура -10 - 55  °C
Конденсация допустима? Не допускается  
Монтажное положение любое  
Вес нетто 20  g
Вес брутто 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-код 4046548018158  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27379106  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC002586  
Объем 0.672