Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Skutečný produkt se může lišit
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Kód materiálu: 325008
Dálkové ovládání pro časové relé, pouzdro pro instalaci do ovládacíhopanelu pro 22,5 mm,
relativní stupnice, 0 - 10 / 100KOHM, nastavení času otočným voličem,
krytí IP66.
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
Povolení | - |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 - 55 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Mechanické údaje
Montážní poloha | libovolný |
Čistá váha | 20 g |
Celková hmotnost | 20 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548018158 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379106 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
Referenční funkce ETIM | EC002586 |
Svazek | 0.672 |