text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA

제품 번호: 325008
타이머용 원격 컨트롤러, 22.5 mm용 패널 장착 하우징, 상대 범위, 0~10 / 100 kOhm, 로터리 노브를 사용하여 시간 설정, 보호 등급 IP66.

단위

재고 준비 중

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 -  
 
대기 온도 -10 - 55  °C
응결 허용? 허용 안됨  
장착 위치 모두  
순중량 20  g
총중량 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN 코드 4046548018158  
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27379106  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000019  
ETIM 참조 기능 EC002586  
용량 0.672