Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"325008","name":"FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FC"]}
Imagem similar
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Número do produto: 325008
Comando remoto para relé temporizador, caixa para montagem de painelpara 22,5 mm,
escala relativa, 0 a 10 / 100KOHM, ajuste de tempo com botão rotativo,
grau de proteção IP66.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | - |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Peso líquido | 20 g |
Peso bruto | 20 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85334010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548018158 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27379106 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC002586 |
Volume | 0.672 |