text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ mc9p Profinet IO

Tuotenumero: 773731
GTIN: 
PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, PROFINET IO -kenttäväylä,1 RJ45-portti, siirtonopeus 100 Mbit/s, täys- ja puoliduplex-tila, 24/128-bittiset virtuaalitulot, 24/128-bittiset virtuaalilähdöt.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, tiedonsiirtomoduuli, vakio, PROFINET IO -kenttäväylä,1 RJ45-portti, siirtonopeus 100 Mbit/s, täys- ja puoliduplex-tila, 24/128-bittiset virtuaalitulot, 24/128-bittiset virtuaalilähdöt.

Hyväksyntä CE  
CCC  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
UINT:n toleranssi. Moduuli -2 %/+2 %  
Kenttäväyläliitäntä PROFINET IO  
Kenttäväylän laitetyyppi Slave  
Säädettävät siirtonopeudet 100 MBit/s  
Liitäntä kenttäväylä RJ45  
galv. erotus kenttäväylästä kyllä  
Koetusjännite 500 V AC  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 114  
Nettopaino 135  
Bruttopaino 154  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423