Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773731","name":"PNOZ mc9p Profinet IO","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ mc9p Profinet IO
Número do produto: 773731
GTIN:
PNOZmulti Classic, módulo de comunicação, padrão, Fieldbus PROFINET IO,1
RJ45 Port, taxa de transmissão 100 MBit/s, módulo duplex completo emeio,
entradas virtuais de 24/128 Bit, saídas virtuais de 24/128 Bit.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de comunicação, padrão, Fieldbus PROFINET IO,1 RJ45 Port, taxa de transmissão 100 MBit/s, módulo duplex completo emeio, entradas virtuais de 24/128 Bit, saídas virtuais de 24/128 Bit.
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC Listado em cULus KCC KOSHA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Finalidade de UINT1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte da tensão interna | pelo aparelho básico |
| Tipo de tensão de UINT1 | CC |
| Tolerância do módulo UINT. | -2 %/+2 % |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | PROFINET IO |
| Tipo equip. barramento campo | Slave |
| Taxas de transmissão ajustáv. | 100 MBit/s |
| Conexão do barramento de campo | RJ45 |
| Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
| Tensão de teste | 500 V AC |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 114 |
| Peso líquido | 135 |
| Peso bruto | 154 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-9.1 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-7.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |