text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ mc9p Profinet IO

Ürün numarası: 773731
PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü PROFINET IO,1 RJ45 bağlantı noktası, iletim hızı 100 MBit/sn, tam ve yarı çift yönlümod, 24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit s...  Daha Fazla

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Classic, iletişim modülü, standart, endüstriyel haberleşmemodülü PROFINET IO,1 RJ45 bağlantı noktası, iletim hızı 100 MBit/sn, tam ve yarı çift yönlümod, 24/128 Bit sanal giriş, 24/128 Bit sanal giriş.

Approval CE  
CCC  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
UINT1'in amacı Modül beslemesi  
Dahili voltaj kaynağı Temel ünite ile  
UINT1 voltaj tipi DC  
UINT1 modülü kaynağı -2 %/+2 %  
Endüstriyel haberleşme arayüzü PROFINET IO  
Fieldbus cihaz tipi Uydu cihaz  
Seçilebilir iletim hızları 100 MBit/s  
Fieldbus bağlantısı RJ45  
Galv. yalıtım endüst.hab.mod. Evet  
Test voltajı 500 V AC  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı 0  °C
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj  
Koruma tip, muhafaza  
Terminal protection type  
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Yükseklik boyutu 94  mm
Genislik boyutu 22.5  mm
Derinlik boyutu 114  mm
Net agirlik 135  g
Brüt ağırlık 154  g
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-9,1  
ECLASS Referans Özelliği 27242208  
ETIM Sürümü ETIM-7,0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001423  
 

Opsiyonel aksesuarlar

KOP-XE
KOP-XE 774639
PNOZplus, PNOZpower, PNOZmulti kuplaj konektörü, değiştirme gereği.