text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Tuotenumero: 774768
Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 230 V AC,leveys: 90 mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, Suojaovet,...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 2 HL, UB = 230 V AC,leveys: 90 mm, integroidut ruuviliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, Suojaovet, takaisinkytkentäpiiri. PNOZ 8 230VAC on lopetettu. Vaihtoehtoinen tuote on osanumero 774760.

Hyväksyntä CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 230  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
Tehonkulutus AC 6  
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdelähtöjen määrä 2  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -20 %/+20 %  
PJL oikosulkukestävä ja  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 8  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 8  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 5  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G. P.  
Turvakosk.: Pilot Duty R300  
B300  
Kosketinmateriaali rele AgSnO2  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa PPO UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi kiinteä  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 10 AWG  
Mitta korkeus 87  mm
Leveysmitta 90  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 600  g
Bruttopaino 605  g
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449