text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ 8 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Номер артикула: 774768
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 КЗ, напряжение питания = 230 Вперем. ...  Больше

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 КЗ, напряжение питания = 230 Вперем. тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль аварийного останова, защитных ограждений, контура обратной связи. Модель PNOZ 8 230 В перем. тока была снята с производства. Заменойявляется позиция № 774760.

Подтверждено CCC  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Напряжение питания (V) 230  V
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
потребляемая мощность AC 6  
Число входов 2  
Количество полупроводниковых в 2  
Допуск по внеш. напр. DC П/П –20%/+20%  
Защита П/П выхода от КЗ ja  
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кат. применения Стд. AC/DC1 EN 60947-4-1  
Voltage AC1 safety cont. 240  
Max. current AC1 safety cont. 8  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Max. current DC1 safety cont. 8  
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 230  
Max. current AC15 safety cont. 5  
Voltage DC13 safety cont. 24  
Защ. конт.: пер. ток по UL 240 VAC G.P.  
Защ. контакты: пилотный режим R300  
B300  
Материал релейных контактов AgSnO2  
Доп. парам. контактов реле + 0,2 мкм Au  
Климат. совмест. с EN 60068-2-78  
Окружающая температура -10  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-1  
Категория перенапряжения III / II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление  
Тип защиты, корпус  
Тип защиты клемм  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПФО UL 94 V0  
Материал корпуса лиц. панели ABS UL 94 V0  
Материал верхней части кожуха PPO UL 94 V0  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Тип клеммы Постоянная  
Сечение провод., гибк. AWG 24–10 AWG  
Размер по высоте 87  mm
Размер по ширине 90  mm
Размер по глубине 121  mm
Вес нетто 600  g
Вес брутто 605  g
 
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449