text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI 518

Tuotenumero: 264518
GTIN: 
PMIopen, ohjauspaneeli, 7", resoluutio 800 x 480 pikseliä, analoginenresistiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 256 Mt, Flash 512 Mt, SD-kortti, 1 SUB-D-liitin RS232 9-nastainen, 1 RJ45-portti 100 Mbit/s, 1 USB-orja, 2 USB-isäntä, paristovarmennettu reaaliaikakello, 24 V DC, 5,8 W, avoinkäyttöliittymäalusta kaikille yleisimmille visualisointiohjelmisto...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PMIopen, ohjauspaneeli, 7", resoluutio 800 x 480 pikseliä, analoginenresistiivinen kosketusnäyttö, TFT, RAM 256 Mt, Flash 512 Mt, SD-kortti, 1 SUB-D-liitin RS232 9-nastainen, 1 RJ45-portti 100 Mbit/s, 1 USB-orja, 2 USB-isäntä, paristovarmennettu reaaliaikakello, 24 V DC, 5,8 W, avoinkäyttöliittymäalusta kaikille yleisimmille visualisointiohjelmistoille,konfiguroitavissa PMI Assistantin kautta.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
Käyttöjärjestelmä Windows Embedded CE 6.0  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 5.8  W
Näytön tyyppi TFT  
Näytön lävistäjä 7  Zoll
Näytön resoluutio 800 x 480  
Värisyvyys näyttö 65536  
Kosketusnäytön tyyppi resistiivinen  
Prosessorin tyyppi RISC-prosessori  
Prosessorin kello 1 GHz  
Työmuisti 256 MB  
Ohjelmamuistin (flash) koko 512 MB  
Reaaliaikakello käytettävissä kyllä  
Liitettävä tallennusväline SD Card  
USB-isäntäliit. lukumäärä 2  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP65  
UL suojaus (tyyppi) 1,2,5  
Mitta korkeus 160  mm
Leveysmitta 232  mm
Syvyysmitta 62.5  mm
Nettopaino 1364  g
Bruttopaino 2392  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27330201  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001412  
 

Lisävarusteet

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
€27.60
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
Runtime-lisenssi PVIS OPC -palvelimen käyttämiseen PMIvisussa tai PMIopenissa. Pilz-ohjaimen kytkemiseen (PSS, PNOZmulti, ...) pisteestäpisteeseen sarja- tai ethernet-yhteyden kautta.
€154.97
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
Runtime-lisenssi PVIS OPC -palvelimen käyttämiseen PMIvisussa tai PMIopenissa. Pilz-ohjainten (PSS, PNOZmulti, ...) kytkemiseen sarja- tai ethernet-yhteyden kautta sekä ylimääräisen PMIvisun/PMIopenin kytkemiseen (yhteensä enintään 8 laitetta).
€484.80
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
Zenon Operator Editor enintään 1024 tunnisteen projekteille, sisältääRuntime for PC:n, dongle-asennusmedian.
€3,482.65
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
Zenon Operator Editor enintään 1024 tunnisteen projekteille, sisältääRuntime for PC:n, dongle-asennusmedian.
€3,482.65
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Zenon Operator Runtime for Windows CE, enintään 1024 tunnisteenPMI-projekteille.
€696.53
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Zenon Operator Runtime for Windows CE, enintään 1024 tunnisteenPMI-projekteille.
€696.53
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle, PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja pidikkeestä.
€46.66
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3 mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10" tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle (riittää 3x PMImicro diag).
€18.87
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
€113.12
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
€135.16
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
Sarjaohjelmointikaapeli (nollamodeemikaapeli), pituus 3 m.
€60.99
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD-muistikortti, 512 Mt, PSSu-päämoduuleille.
€37.97