{"id":"264518","name":"PMI 518","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PMI 518
Номер артикула: 264518
GTIN:
PMIopen, панель оператора, 7", разрешение 800 x 480 пикселей, аналоговыйрезистивный
сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш-память 512 МБ, SD-карта, 19-контактный разъем D-Sub
RS232, 1 порт RJ45 на 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 2 основных портаUSB,
часы реального времени с подпиткой от аккумулятора, 24 В пост. тока, 5,8Вт, открытая платформа Ч...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
по запросу
Скоро поступит
Доступно со склада
по запросу
PMIopen, панель оператора, 7", разрешение 800 x 480 пикселей, аналоговыйрезистивный
сенсорный дисплей, TFT, ОЗУ 256 МБ, флэш-память 512 МБ, SD-карта, 19-контактный разъем D-Sub
RS232, 1 порт RJ45 на 100 Мбит/с, 1 зависимый порт USB, 2 основных портаUSB,
часы реального времени с подпиткой от аккумулятора, 24 В пост. тока, 5,8Вт, открытая платформа ЧМИ для
любого распространенного ПО визуализации, настройка с помощью PMIAssistant.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
Внесено в перечень cULus
EAC (евраз.)
|
| Операционная система |
Windows Embedded CE 6.0
|
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
V |
| Тип питающего напряжения U1 |
Постоянный ток
|
| потребляемая мощность DC |
5.8
W |
дисплей
| Тип дисплея |
TFT
|
| Дисплей с диагональю |
7
Zoll |
| Разрешение дисплея |
800 x 480
|
| Глубина цвета дисплея |
65536
|
| Тип сенсорного экрана |
резистентный
|
ПРОЦЕССОР
| Тип процессора |
RISC-процессор
|
| Частота процессора |
1 ГГц
|
| ОЗУ |
256 MB
|
| Размер прогр. памяти (флэш) |
512 МБ
|
| Наличие часов реальн. времени |
Да
|
Съемные носители
USB-порт
| Кол-во главных USB-интерфейсов |
2
|
Интерфейс Ethernet
| Число интерфейсов Ethernet |
1
|
Последовательный интерфейс
| Число интерфейсов RS-232 |
1
|
Экологические данные
| Окружающая температура |
0 - 50
°C |
| Стандарт температуры хранения |
EN 60068-2-1/-2
|
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-78
|
| Номинальный уровень влажности |
Отн. вл. 93% 40 °C
|
| Конденсация допустима? |
Не допускается
|
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
|
| Вибрация по стандарту... |
EN 60068-2-6
|
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 |
15g
|
| Стандарт типа защиты |
EN 60529
|
| Тип защиты, корпус |
IP65
|
| Тип корпуса по UL |
1, 2, 5
|
механические данные
| Размер по высоте |
160
mm |
| Размер по ширине |
232
mm |
| Размер по глубине |
62.5
mm |
| Вес нетто |
1364
g |
| Вес брутто |
2392
g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU
|
| Соответствие директиве RoHS |
да
|
| Исключения из RoHS |
да
|
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
|
| Соответствие требованиям REACh |
по мере того, как одно SVHC ве
|
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
|
| %- доля загрязняющего вещества |
> 0,1
|
| № CAS |
7439-92-1
|
| Доступен вход в SCIP |
да
|
| WEEE classification (08/2018) |
2 device/monitor > 100 cm²
|
Коммерческие данные
| Версия ECLASS |
ECLASS-9.1
|
| Эталонная функция ECLASS |
27330201
|
| Версия ETIM |
ETIM-7.0
|
| Эталонная группа ETIM |
EG000024
|
| Эталонная функция ETIM |
EC001412
|
Дополнительные принадлежности
PVIS OPC Tools CD-ROM
261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC *
PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server *
PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu
or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a
licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
261905
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка»
с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
261906
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на PMIvisu или
PMIopen. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...) спомощью
последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet и дополнительногомодуля PMIvisu/PMIopen
(всего макс. 8 устройств).
Zenon Operator Dev 1024
265010
Редактор Zenon Operator для проектов до 1 024 тегов, со средойвыполнения для
ПК, аппаратным установочным ключом.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
265020
Редактор Zenon Operator для проектов до 1 024 тегов, со средойвыполнения для
ПК, аппаратным установочным ключом.
Zenon Operator RT PMI
265210
Среда выполнения Zenon Operator для Windows CE, для проектов PMI до 1024 тегов.
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, принадлежности, комплект разъемов питания, 3 контакта, для PMIvisu,
PMIopen и PMImicro, 3 элемента (разъем, гнездо и
кронштейн).
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, принадлежности, прокладка, длина 1 500 мм, материал – пенорезина, 3
мм, для PMIvisu и PMIopen (достаточно для одного устройства с экраном15", 12", 10"
или двух устройств с экраном 6,5" и 5,7"), для PMImicro и PMImicro diag
(достаточно для 3 устройств PMImciro diag).
CAB RS232
301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the
RS232 user interface of the PSS.