text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PMI 518

제품 번호: 264518
GTIN: 
PMIopen, 운영자 조작반, 7", 해상도 800 x 480 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-sub 커넥터 RS232 9핀, 1x RJ45 포트 100MBit/초, 1x USB 슬레이브, 2x USB 호스트, 배터리 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 5,8 W 모든 일반 시각화 소프트웨어용 개방 HMI 플랫폼, PMI Assistant를 통해 구성가능.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


PMIopen, 운영자 조작반, 7", 해상도 800 x 480 픽셀, 아날로그 저항막식 터치스크린, TFT, RAM 256MB, 플래시 512MB, SD 카드, 1x D-sub 커넥터 RS232 9핀, 1x RJ45 포트 100MBit/초, 1x USB 슬레이브, 2x USB 호스트, 배터리 버퍼형 실시간 클록, 24V DC, 5,8 W 모든 일반 시각화 소프트웨어용 개방 HMI 플랫폼, PMI Assistant를 통해 구성가능.

승인 CE  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
운영 체제 Windows Embedded CE 6.0  
 
공급 전압 (V) 24  V
공급 전압 유형 U1 DC  
전력 소모 DC 5.8  W
디스플레이 유형 TFT  
디스플레이 대각선 길이 7  Zoll
디스플레이 해상도 800 x 480  
디스플레이 색심도 65536  
터치스크린 타입 저항성  
프로세서 유형 RISC 프로세서  
프로세서 클록 속도 1GHz  
RAM 256 MB  
프로그램 메모리 크기(플래시) 512 MB  
실시간 클락 존재 여부 예  
플러그인 메모리 SD Card  
USB 호스트 인터페이스 개수 2  
이더넷 인터페이스의 개수 1  
RS 232 인터페이스의 개수 1  
대기 온도 0 - 50  °C
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 40°C에서 93% 상대 습도  
응결 허용? 허용 안됨  
EMC 수행 표준... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP65  
UL 박스 유형 1,2,5  
높이 직경 160  mm
폭 치수 232  mm
깊이 치수 62.5  mm
순중량 1364  g
총중량 2392  g
 
RoHS 지침 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 준수 예  
RoHS 예외 예  
지침에 따른 RoHS 예외 7a  
REACh 적합성 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함  
REACh에 포함된 물질 선두  
오염물질 비율 % > 0,1  
CAS 번호 7439-92-1  
SCIP 항목 사용 가능 예  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS 버전 ECLASS-9.1  
ECLASS 참조 기능 27330201  
ETIM 버전 ETIM-7.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001412  
 

선택적 액세서리

PVIS OPC Tools CD-ROM
PVIS OPC Tools CD-ROM 261904
CD-ROM with * PVIS OPC Server incl. installer for PMIvisu and PC * PVIS OPC Configurator Software for configuring the PVIS OPC server * PVIS ActiveX Control (diagnostic image) for incorporating in PMIvisu or customer SCADAsystem To be able to operate the PVIS OPC server a licence has to be purchased.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP 261905
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한 런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti, ...)의 지점 간 연결용.
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices
RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices 261906
PMIvisu 또는 PMIopen에서 PVIS OPC 서버 작동을 위한 런타임 라이선스. 직렬 또는 Ethernet 연결을 통한 필츠 제어 시스템(PSS,PNOZmulti...) 및 추가적인 PMIvisu/PMIopen(총 최대 8개 장치) 연결용.
Zenon Operator Dev 1024
Zenon Operator Dev 1024 265010
최대 1024개 태그 지원 프로젝트용 Zenon Operator Editor, PC용 런타임 포함, 설치 미디어 동글.
Zenon Operator 7.20 Dev 1024
Zenon Operator 7.20 Dev 1024 265020
최대 1024개 태그 지원 프로젝트용 Zenon Operator Editor, PC용 런타임 포함, 설치 미디어 동글.
Zenon Operator RT PMI
Zenon Operator RT PMI 265210
Windows CE용 Zenon Operator Runtime, 최대 1024개 태그 지원 PMI프로젝트용.
Zenon Operator 7.20 RT PMI
Zenon Operator 7.20 RT PMI 265220
Windows CE용 Zenon Operator Runtime, 최대 1024개 태그 지원 PMI프로젝트용.
power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, 액세서리, 공급 전압 커넥터 세트, 3핀, PMIvisu, PMIopen 및 PMImicro용, 3-파트, 커넥터, 소켓 및 브래킷으로 구성.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, 액세서리, 가스켓, 길이 1500mm, 폼 러버 소재, 3 mm, PMIvisu 및 PMIopen용(각각 15”, 12”, 10” 1개 또는 6.5” 및 5.7” 2개용으로 충분), PMImicro 및 PMImicro diag용 (각각 PMImciro diag 3개용으로 충분).
PSS PG CAB RS232 spez.
PSS PG CAB RS232 spez. 301960
Accessories PSS.
CAB RS232
CAB RS232 301965
Cable for connecting external devices to RS232 interfaces with the RS232 user interface of the PSS.
Serial programming cable
Serial programming cable 310300
시리얼 프로그래밍 케이블(null 모뎀 케이블) 길이 3m.
SD Memory Card 512MB
SD Memory Card 512MB 313100
SD 메모리 카드, 512 MB, PSSu 헤드 모듈용.