Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8175938","name":"PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3
Tuotenumero: 8175938
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io =
1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Ympäristö
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |