Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8175938","name":"PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3
Número do produto: 8175938
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io =
1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |