Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8175938","name":"PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC3.34/0/L/1/6/5/H/3
Ürün numarası: 8175938
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface single-turn; Mo = 2.5 Nm Io =
1.72 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 1.42 kgcm2.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Çevre
| RoHS uygunluğu | evet |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |