text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCprimo C2.1/C/C/4

Tuotenumero: 680192
GTIN: 4046548104424
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: IEC 61131-3 - programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to ...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Poistuva tuote


motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: IEC 61131-3 - programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
Käyttöalue Standard  
 
U1:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Sovellusmuisti 512 MB  
Prosessorin kello 1,3 GHz  
Työmuisti 512 MB  
Tulojen määrä abs.arvoanturi 1  
Liitäntä (abs.arvoanturi) Mini-IO-naarasliitin, 8-nap.  
ABS:n syöttöjännite 10 ... 30 VDC  
Signaali kellolähtö ABS Erotussignaali (RS-422)  
Signaali datatulo. ABS Erotussignaali (RS-422)  
Pot.erotus abs. & järjestelmä kyllä  
Inkrementaalianturitulojen mää 1  
Liitäntä (inkrementaalianturi) Mini-IO-naarasliitin, 8-nap.  
Syöttöjännite inkrem. varten 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
Tulojen lukumäärä 8  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo kyllä  
Toler. ulk. jänn. DC puolij. -15 %/+20 %  
Pot.erotus Puolij.lähtö kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Profibus-tyyppi Slave  
sal. PROFIBUS-asemaos 0 ... 126d  
Aset. PROFIBUS-asemaos Ohjelmisto  
Liitintyyp. Profibus-liitäntä. RJ45  
Nimi PROFIBUS-prot. DPV0  
Toimintatilat PROFIBUS AutoBaud  
Nimi kuvaustied. profib. Pilz0DCC.gsd  
Valmistajan tunniste PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet Ip-osoite tehdasas. 192.168.0.11  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 1 Gbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 1  
2  
CANopen-tyyppi Master  
Slave  
Canopen jaksonaika 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen-siirtoajat 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Pot.erotus CAN ja järjestelmä kyllä  
Pot.er EtherNet ja järj. kyllä  
Liitintyyppi Ethercat-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
Pot.erotus Ethercat & järj. kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0 - 40  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Jäähdytystyyppi integroitu tuuletin  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20 (not evaluated by UL)  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä Pyörimisanturi ja järj.jännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 2 välillä Ethernet ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 3 välillä EtherCAT ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 3 tyyppi Peruseristys  
Pot.erotus 6 välillä CANopen ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 6 tyyppi Peruseristys  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. etulevy Teräs 1.4016  
Kotelomateriaali yläosa Polyesterikalvo  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 199  mm
Leveysmitta 30  mm
Syvyysmitta 99  mm
Nettopaino 516  g
Bruttopaino 616  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242090  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104424  
Volume 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1