text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprimo C2.1/C/C/4

Kód materiálu: 680192
GTIN: 4046548104424
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: IEC 61131-3 - programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to ...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: IEC 61131-3 - programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Povolení CE  
UKCA  
Rozsah použití Standardní  
 
Účel U1 Supply  
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Paměť aplikací 512 MB  
Takt procesoru 1,3 GHz  
RAM 512 MB  
Počet vstupů abs.sním.hodnoty 1  
Připojení (abs.snímač hodnoty) Samice Mini-IO, 8pól.  
Napájecí napětí pro ABS 10 ... 30 VDC  
Signál Clock výst. ABS Diferenční signál (RS-422)  
Signál dat.vstup ABS Diferenční signál (RS-422)  
Galv.odd. abs.&systém ano  
Počet vstupů pro inkrem. enkod 1  
Přípojka (inkrement.snímač) Samice Mini-IO, 8pól.  
Napájecí napětí pro inkrem. 10 ... 30 VDC  
4,75 ... 5,25 VDC  
Pol. fáze dif.sign. Inkr.kodér 90° ±30°  
Počet vstupů 8  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ano  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+20 %  
Galv.oddělení Polovodič.výstup ano  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Profibus Typ Slave  
příp. adresy stanic PROFIBUS 0 ... 126d  
Nastav. adr. stanice PROFIBUS Software  
Typ konekt. rozhr. Profibus RJ45  
Název protokolu PROFIBUS DPV0  
Provozní režimy PROFIBUS AutoBaud  
Název popis.souboru profib Pilz0DCC.gsd  
Identifikace výrobce PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP adr. nast. výrobce 192.168.0.11  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethernet rychlost přenosu 1 Gbit/s  
Počet rozhr.Ethernet 1  
Počet rozhraní CANopen 1  
2  
Typ CANopen Master  
Slave  
Doba cyklu CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Doby přenosu CANopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Galv.oddělení CAN a systému ano  
Galv.odd. EtherNet & systém ano  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Ethercat rychlost přenosu 100 MBit/s  
Galv.odd. EtherCAT & System ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 150 m/s²  
Druh chlazení připoj. ventilátor  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20 (not evaluated by UL)  
Terminal protection type
Galv.odpojení 1 mezi Snímač otáček a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 1 Základní izolace  
Galv.odpojení 2 mezi Ethernet a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 2 Základní izolace  
Galv.odpojení 3 mezi EtherCAT a syst.napětí  
Druh galv.odpojení 3 Základní izolace  
Galv.odpojení 6 mezi CANopen a syst. napětí  
Druh galv.odpojení 6 Základní izolace  
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra čelní deska Ocel 1.4016  
Materiál krytu horní díl Polyesterová fólie  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 199  mm
Rozměr šířka 30  mm
Rozměr hloubka 99  mm
Čistá váha 516  g
Celková hmotnost 616  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242090  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548104424  
Svazek 1.784  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1