Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"680192","name":"PMCprimo C2.1/C/C/4","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMCprimo C2.1/C/C/4
Numero dell'articolo: 680192
GTIN: 4046548104424
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3
GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: IEC 61131-3 -
programming / EtherCAT.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to ...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
motion control system as a card with housing; hardware option: CPU 1,3 GHz, configurable CANopen/Profibus; software option: IEC 61131-3 - programming / EtherCAT. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA |
| Campo di applicazione | Standard |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
CPU
| Volume di archiviazione | 512 MB |
| Velocità del processore | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
Entrata encoder assoluto
| N. ingressi encoder assoluto | 1 |
| Connection (absolute encoder) | Mini-IO female connect., 8-pin |
| Tensione alimentazione per ABS | 10 ... 30 VDC |
| Segnale orologio uscita ABS | Segnale differenziale (RS-422) |
| Segnale ingresso dati ABS | Segnale differenziale (RS-422) |
| Isolam. elettr. ABS & Sistema | Sì |
Ingresso encoder incrementale
| Numero di ingressi encoder inc | 1 |
| Colleg. (encoder incrementale) | Connett. femm. Mini-IO, 8 poli |
| Tens. alim. per encoder incr. |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Ingressi
| Numero di ingressi | 8 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | Sì |
Uscite a semiconduttore
| Toll. tens. est. DC semicond. | -15%/+20% |
| Isolamento elettr. usc. SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
Interfaccia PROFIBUS-DP
| Tipo di Profibus | Slave |
| Indir. staz.PROFIBUS ammessi | 0 ... 126d |
| Impost. indir.stazionePROFIBUS | Software |
| Tp.connett.interf.Profibus | RJ45 |
| Nome protocollo PROFIBUS | DPV0 |
| Modalità operative PROFIBUS | AutoBaud |
| Nome file descrittivo profib | Pilz0DCC.gsd |
| ID produttore PROFIBUS | 0DCCh |
Interfaccia Ethernet
| Imp. fabbrica ind.IP EtherNet | 192.168.0.11 |
| Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethernet | 1 Gbit/s |
| N. interfacce Ethernet | 1 |
Interfaccia CANopen
| N. interfacce CANopen |
1
2 |
| Tipo CANopen |
Master
Slave |
| Tempo di ciclo CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Tempi di trasmissione CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Isol.elettrico CAN e sistema | Sì |
Interfaccia EtherNet/IP
| Isol. elet. EtherNet e sistema | Sì |
Interfaccia Ethercat
| Tipo connett. interf. EtherCAT | RJ45 |
| Velocità trasm. Ethercat | 100 MBit/s |
| Isol.elett. EtherCAT e sistema | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Tipo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 (not evaluated by UL) |
| Tipo di protezione morsetti |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Encoder rot. e tens. sistema |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento base |
| Isolamento elettrico 2 tra | Ethernet e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento base |
| Isolamento elettrico 3 tra | EtherCAT e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 3 | Isolamento base |
| Isolamento elettrico 6 tra | CANopen e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 6 | Isolamento base |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Mater. custodia piastra front. | Acciaio 1.4016 |
| Mater. custodia Parte super. | Pellicola di poliestere |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 199 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Profondità | 99 mm |
| Peso netto | 516 g |
| Peso lordo | 616 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242090 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548104424 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |