닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"329220","name":"PSS u2 P12 F/S -R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSS u2 P12 F/S -R
제품 번호: 329220
GTIN: 4046548111446
자동화 시스템 PSS 4000의 PSS u2용 헤드 모듈, I/O 신호 처리 기능이 탑재된분산형 I/O
모듈, 페일세이프 및 표준, 2개
RJ45 소켓 커넥터, SafetyNET p, microSD 카드용 슬롯,
강화된 환경 요건 및 철도 어플리케이션용
일반 데이터
| 승인 |
CE
TÜV |
| 어플리케이션 범위 | Standard/Fail-safe |
기술 데이터
프로그래밍
| IEC 61131 프로그래밍 | 예 |
| 멀티 프로그래밍 | ja |
CPU
| 총 사용자 메모리 | 20 MB |
| 시간 편차 | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
이동식
| 플러그인 메모리 | µSD-Karte |
SafetyNET p 인터페이스
| Safetynet i/f 커넥터 유형 | RJ45 |
| Safetynet 전송률 | 100 MBit/s |
| SafetyNet 전송률 설정 | automatisch |
| SafetyNET p 사이클 타임 | 2 ... 60 000 ms |
Modbus / TCP
| MODBUS 사이클 타임 | 2 ~ 2000 000 ms |
원시 UDP
| RAW UDP 사이클 타임 | 2 ~ 2000 000 ms |
환경 데이터
| 어플리케이션 사이트 표준 1 - 철도 | EN 50125-3 |
| 표준 1에 따른 어플리케이션 사이트 - 철도 | Gleisbereich (1m - 3m) |
| 기후 적합성 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | -40 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| 습도 등급 | |
| 응결 허용? | EN 60068-2-30 |
| 영구 작동 높이 ASL | 5000 m |
| EMC 수행 표준... |
P_EMV_NORM_EN 50121-4
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| 광대역 노이즈 지정 | EN 60068-2-64 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 150 m/s² |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | Module Supply und SafetyNET p |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
기계 데이터
| 하우징 소재 | PC |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 높이 직경 | 107.4 |
| 폭 치수 | 93.7 |
| 깊이 치수 | 95.8 |
| 순중량 | 260 |
| 총중량 | 270 |
환경
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242207 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC000236 |
| GTIN | 4046548111446 |
| 용량 | 1.553 dm3 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
PSS u2 PS1 -R
329302
모듈 전원 공급 장치 및 주변 장치 전원 공급 장치 연결용 PSS u2 헤드모듈용
공급 전압 모듈, 기능 접지용 연결,
전위 절연, 증가된 환경 요건 및 철도
어플리케이션용
액세서리 부속품
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, 액세서리, 백플레인, 전자 모듈용, 4개 슬롯, 증가된
환경 요건 및 철도 어플리케이션용, 너비 50.1mm, 높이
107mm, 장착 거리 유의.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, 액세서리, 실드 연결 요소, 헤드 모듈용, 전원 공급 장치 모듈
및 모듈 캐리어, 4개 연결, 4줄, 너비 50mm, 전체 높이
장착 시스템 약 120mm, 장착 거리에 유의, 탑 햇 레일의
기계식 잠금, PU 10개.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 짧은 버전, 23.5 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, 액세서리, 라벨링 스트립, 전자 모듈의
라벨링 브래킷용, 긴 버전, 103 x 10.5mm, PU 10개 x DIN A4 시트.
SafetyNET p Cable
380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상
싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
RJ45 플러그인 커넥터, 스트레이트, IP20, 4-핀, Cat5e, AWG 22(4-코어),
케이블 직경: 6.3-6.7mm
선택적 액세서리
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 4GB, 산업용,
PSS u2 헤드 모듈용 헤드 모듈 PSS u2 P42 F/S (-R)에 사용 시,
헤드 모듈의 하드웨어 버전은 다음과 같아야 합니다: HW ≥ 1.2 또는 YOM ≥2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, 액세서리, microSD 메모리 카드, 8GB, 산업용, WIBU
CodeMeter 기술, PSS u2 헤드 모듈용.
헤드 모듈 PSS u2 P42 F/S (-R)에 사용 시,
헤드 모듈의 하드웨어 버전은 다음과 같아야 합니다: HW ≥ 1.2 또는 YOM ≥2025.