text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN opII4F-s-14-150

Tuotenumero: 632089
Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1500 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntä...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€4,025.32

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvavaloverho, tyyppi 4, PL e, sormisuoja (resoluutio 14 mm), suojakentän korkeus 1500 mm ilman kuolleita alueita, syöttöjännite 24 V,pistoke M12, Lähetin: 5-napainen, vastaanotin 5-napainen.Liitäntäkaapeli ei sisälly toimitukseen.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC  
BWS-tyyppi 4  
Anturiperiaate Infrapuna  
Turva-alueen korkeus 1500  mm
Erotuskyky suojaustapa Sormi  
Kantavuus (m) 0.2 - 8  m
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Käytetty aallonpituusalue 850 nm  
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2  
Ympäristön lämpötila -25 - 60  °C
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 50 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi IEC 61496-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiin. isku stand 1 Adv Bracket Kit  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 40 g  
Kiin. isku stand 2 Adv Bracket Kit  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 50 g  
Kiin. isku stand 3 Swivel-Mount  
Suojaustapa kotelo  
Vasteaika 17.4  ms
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Suurin johtimen pituus 50  m
Kotelon materiaali Alumiini  
Materiaali päätykansi Zn  
Materiaali etulevy PC  
Mitta korkeus 1504  mm
Leveysmitta 35  mm
Syvyysmitta 40  mm
Nettopaino 4325  g
Bruttopaino 6745  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39121528  
EAN-koodi 4046548076462  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272704  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002549  
Volume 0  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
Testitanko sormisuojalla varustetun valoverhon toiminnan tarkistamiseen , halkaisija 14 mm.
€16.84

Lisävarusteet

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€36.31
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-195” valoverhoille, joiden pituus on alle 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII adjustable base unit” jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€364.80
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
Sarja sisältää suojapilarin "PSEN opII protective column-165” valoverhoille, joiden pituus on alle 1650 mm, kiinnitysruuvit ja "PSENopII adjustable base unit” jalustan. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€347.97
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
"PSEN opII protective column-165” suojapilari valoverhoille , joiden pituus on alle 1650 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€235.72
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 3m
€19.44
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 5m
€22.41
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 10m
€31.39
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
"PSEN opII protective column-195” suojapilari valoverhoille , joiden pituus on alle 1950 mm. Suojaa valoverhoa voimakkaalta mekaaniselta vaikutukselta. Voidaan käyttää PSEN optII-turvavaloverhojen kanssa
€254.81
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-195" , jonka peilin pituus on 1950 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€563.48
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 30m
€67.58
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
Sarja sisältää peilipilarin "PSEN opII Mirror Column-165" , jonka peilin pituus on 1650 mm, kiinnitysruuvit ja "PSEN opII adjustable base unit". Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1500 mm suojakenttäpituuteen saakka.
€533.18
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Lisävaruste PSEN opII -turvavaloverhon lukitustarvike. PU = 1 lockout, 2 lukitusruuvia M4x12, 1 kierretappi M3x12, 2 Uramutterit.
€111.13
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
Kiinnityssarja PSEN optII -valoverhojen kiinnittämiseen.
€11.22
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€47.76
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
Säädettävä PSEN opII -jalusta on lisävaruste PSEN opII -peilipilarille ja tarjoaa lisäsuojaa voimakkaita mekaanisia vaikutus vastaan. Lisäksi peilipilari voidaan säätää ja sovittaa alustanepätasaisuuksiin.
€132.23
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€19.44
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
Lasersuuntausapu PSEN opt II -valoverhoille.
€190.83
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-195", jonka peilin pituus on 1950 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1800 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€416.23
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
Peilipilari "PSEN opII Mirror Column-165", jonka peilin pituus on 1650 mm. Voidaan käyttää PSENopt- ja PSENoptII-valoverhojen kanssa 1500 mm suojakenttäpituuteen saakka.Peilipilari koostuu suojapilarista ja integroiduista peilistä.
€384.39
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:20m
€67.70
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€67.58
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
Sarja sisältää 3x kiinnitysruuvia PSENopII-peilipilaria tai PSEN opII -jalustaa varten.
€20.84
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:3m
€30.16
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
T-mutterit lisävarusteiden asentamiseen PSEN opII -valoverhon tai suojapilarin profiiliin. Pakkauskoko 4 kpl.
€22.33
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta , PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€123.47
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:5m
€22.41
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, lähetin), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu ja M12 -liitin (X3, vastaanotin), musta, suora, 5-napainen, A-koodattu, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², PSENoptII:n lähettimen ja vastaanottimenliittämiseen M12-liittimeen.
€43.69
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
Laajennettu asennussarja, jossa on 3 vapausastetta , PSEN optII -valoverhon kiinnittämiseen, 3 osaa.
€84.19
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€31.39
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:10m
€48.62
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, suora holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelin pituus:50m
€101.67
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki suora M12, suoraan liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus:30m
€95.38
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, taitettu holkki M12, avoimeen johdonpäähän, A-koodattu, kaapelinpituus: 50m
€101.67
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 30m
€95.38
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 3m
€30.16
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 5-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin pituus: 5m
€36.31