text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PSEN b1

Tuotenumero: 540010
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen PSEN me1 tai PSEN cs yhteydessä.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€162.44

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä -  
 
Evakuointiavaus ei  
Tuotteen materiaali Alumiini  
Teräs sinkitty  
Muovi  
Nettopaino 1223  g
Bruttopaino 1350  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27273701  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548049527  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit 540005
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä, suuri versio,sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhden M12-liittimen kiinnittämiseen
€214.39
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit 540203
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.
€207.77
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX 540105
Koodattu turva-anturi PSENcode, täyskoodattu, turva-anturilla jatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin,sarjakytkentä, suuriversio, sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhdenM12-liittimen kiinnittämiseen
€282.42
PSEN me1.21S / 1AR
PSEN me1.21S / 1AR 570008
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€245.52
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit 540100
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€185.77
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit 540200
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
€212.15
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit 540003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€138.07
PSEN me1.2S / 1AS
PSEN me1.2S / 1AS 570006
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€191.30
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit 540103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€181.96
PSEN me1.2S / 1AR
PSEN me1.2S / 1AR 570007
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella, lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€236.15
PSEN me1M / 1AS
PSEN me1M / 1AS 570004
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€170.45
PSEN me1M / 1AR
PSEN me1M / 1AR 570005
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,syöttöjännite 24 V AC/DC.
€216.85
PSEN me1S / 1AS
PSEN me1S / 1AS 570000
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€161.47
PSEN me1S / 1AR
PSEN me1S / 1AR 570001
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€206.42
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit 540000
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin, 4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€140.98