닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN b1
제품 번호: 540010
GTIN: 4046548049527
안전 스위치 PSEN me1 또는 PSEN cs과 연계한
기계식 가드 락킹용 볼트.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273701 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548049527 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(
액추에이터 포함).
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar=
40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
코드식 안전 스위치 PSENcode, 안전 스위치 및
액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12 수 커넥터, 직렬 연결,
대형 디자인, M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의
CABLE/M12/CLIP 포함
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(
액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar=
40mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
코드식 안전 스위치 PSENcode, 전체 코드식,
안전 스위치 및 액추에이터 포함, ATEX 인증, 8핀 M12
수 커넥터, 직렬 연결, 대형 디자인,
M12 플러그인 커넥터 1개를 고정하기 위한 한 쌍의 CABLE/M12/CLIP 포함
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
4가지 액추에이션 방향,ADD 지원, IP67, 스위칭 거리 21
mm, Sao = 15mm, Sar = 40mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함).
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD 안전 스위치, 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
4개 액추에이션 방향, IP67, 기본 작동 거리 21mm, Sao = 15mm, Sar =
40mm, PU = 1x 고유 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN me1S / 1AS
570000
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 규격 액추에이터,
인터라킹 원리 스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c,
공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1S / 1AR
570001
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리
스프링 복원력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1M / 1AR
570005
안전 게이트 시스템, 가드 락킹, 래디어스 액추에이터, 인터라킹 원리
자기력, 접점 2 n/o, 2 n/c, 공급 전압 24V AC/DC.
PSEN me1.2S / 1AS
570006
기계식 안전 가드 락킹 장치, 규격 액추에이터 포함,
인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C,
공급 전압 110 - 230V AC.
PSEN me1.2S / 1AR
570007
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함,
인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 2x N/O, 2x N/C,
공급 전압 110 - 230V AC.
PSEN me1.21S / 1AR
570008
기계식 안전 가드 락킹 장치, 반경 액추에이터 포함,
인터락 원리: 스프링력 1500 N, 접점: 1x N/O, 3x N/C,
공급 전압 110 - 230V AC.