Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"209.72","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Vastaava kuva
PSEN b4.1
Tuotenumero: 540041
GTIN: 4046548062199
Mekaaninen salpa, PSEN cs3/4 tai PSEN ma1 -turvareleille,
lukituksella (ei deaktivoitava) ja hätävapautuksella.
Yksikkö
Hintasi
€209.72
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Evakuointiavaus | kyllä |
| Tuotteen materiaali |
Alumiini
Teräs sinkitty Muovi |
| Nettopaino | 1105 |
| Bruttopaino | 1234 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27273701 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€114.29
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, sarjakytkettävä, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€115.45
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€115.45
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€115.45
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
1,5 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K,kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€116.63
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€150.48
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin
toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€151.64
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin
toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€151.64
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€151.64
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
yksi käyttösuunta, IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar =
20 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
€165.64
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
0,15 m kaapeli, sarjakytkettävä, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, yksi käyttösuunta, VP = 1 uniikkitäyskoodattu kytkin
toimilaitteella.
€166.83
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M8-urosliitin,
yksi käyttösuunta, sarjakytkettävä, yksi käyttösuunta, tuki SDD:lle,IP67, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 unikkitäyskoodattu kytkin
toimilaitteella.
€166.83
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, liitäntäkaapeli 5 m, yksikäyttösuunta, tuki SDD:lle, IP6K9K, kytkentäetäisyys 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =20 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin toimilaitteella.
€166.83