閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN b4.1
製品コード: 540041
GTIN: 4046548062199
機械式ボルト、
ロック (無効化不可) およびエスケープリリース機能搭載の安全スイッチPSENcs3/4またはPSEN ma1用。
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、
Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
1駆動方向、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、
Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、直列接続、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、
1駆動方向、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、
Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1 個。
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、
1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、
Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属)1個。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
1.5 mケーブル、1方向駆動、SDDのサポート、
IP6K9K、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、
PU = コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、
Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計
8回のティーチインが可能。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
0.15 mケーブル、1方向駆動、直列接続、
SDDのサポート、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20
mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。合計8回
のティーチインが可能。
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、
1方向駆動、SDDのサポート、IP67、スイッチング距離
11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、
PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属)1個。合計8回のティーチインが可能。
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、
1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、
Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ
(アクチュエータ付属) 1個。合計8回のティーチインが可能。
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、
1方向駆動、IP67、スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、
Sar = 20 mm、PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12オスコネクタ、
0.15 mケーブル付き、直列接続、SDDのサポート、IP67、
スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、1方向駆動、
PU = 完全コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1 個。
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM8オスコネクタ、
直列接続、1方向駆動、SDDのサポート、IP67、
スイッチング距離11 mm、Sao = 8 mm、Sar = 20 mm、PU =
特定コード化スイッチ (アクチュエータ付属) 1個。
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、接続ケーブル5 m、
1方向駆動、SDDのサポート、IP6K9K、スイッチング距離11 mm、
Sao = 8 mm、SAR = 20 mm、PU = 特定完全コード化スイッチ
(アクチュエータ付属) 1個。