닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"540041","name":"PSEN b4.1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSEN b4.1
제품 번호: 540041
GTIN: 4046548062199
기계식 볼트, 락킹(비활성화 불가능) 및 이스케이프 릴리즈가 포함된 안전스위치 PSEN cs3/4
또는 PSEN ma1용.
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27273701 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062199 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |
선택적 액세서리
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11
mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, 직렬 연결, PU = 1x 피드 코드식
스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11
mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치
(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
1.5m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원
IP6K9K, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 1가지 액추에이션 방향, 직렬 연결,
SDD 지원, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20
mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함). 총
8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67, 스위칭 거리
11mm, Sao = 8mm, Sar =20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함). 총 8개의 티치인 프로세스 가능.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 5핀 M12 수 커넥터,
1가지 액추에이션 방향, IP67, 스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar=
20mm, PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M12 수 커넥터,
0.15m 케이블, 직렬 연결, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, 1가지 액추에이션 방향,
PU = 1x 피스 전체 코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 8핀 M8 수 커넥터,
직렬 연결, 1가지 액추에이션 방향, SDD 지원, IP67,
스위칭 거리 11mm, Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유
코드식 스위치(액추에이터 포함).
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD 안전 스위치 2x 안전 SC 출력, 연결 케이블 5m, 1가지
액추에이션 방향, SDD 지원, IP6K9K, 스위칭 거리 11mm,
Sao = 8mm, Sar = 20mm, PU = 1x 피스 고유 전체 코드식 스위치
(액추에이터 포함).