Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570308","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-1-0","price":"90.36","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Vastaava kuva
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
Tuotenumero: 570308
GTIN: 4046548104943
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, taivutettu pää oikea,metallikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
Yksikkö
Hintasi
€90.36
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CCC
CE cULus Listed |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 250 V |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | -30 - 75 °C |
| Suojaustapa kotelo | IP67 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | Alumiinivalu |
| Kotelomateriaali yläosa | Alumiinivalu |
| Painikkeen materiaali | Zn-painevalu |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Mitta korkeus | 115 mm |
| Leveysmitta | 111 mm |
| Syvyysmitta | 67 mm |
| Nettopaino | 464 g |
| Bruttopaino | 611 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27270607 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002033 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104943 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€254.02
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva,
johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen,
sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m
€412.35