Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"501.47","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Vastaava kuva
PNOZ m EF 2MM
Tuotenumero: 772171
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 2 akselin turvallinen valvonta.
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€501.47
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Lähestymiskytkimen tulo
ohj.valv. ilman hyst. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Tulo inkrementaalinen kooderi
Inkrementaalianturitulojen mää | 2 |
Liitäntä (inkrementaalianturi) | Mini-IO-naarasliitin, 8-nap. |
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant | 90° ±30° |
ohj.valvonta ilman hyst. inkr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Tulot
Pot.erotus tulo | kyllä |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Reaktioaika raja-arvoylitys | 1/f_ist + 16ms |
Potentiaalinen erottaminen
Pot.erotus 1 välillä | Anturi ja järjestelmäjännite |
Pot.erotuksen 1 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Pot.erotus 2 välillä | Anturi 1 ja anturi 2 |
Pot.erotuksen 2 tyyppi | Toiminnallinen eristys |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat |
|
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Ruuviliitin
Jousiliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 111 mm |
Nettopaino | 120 g |
Bruttopaino | 130 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
kaikki ao. direktiivit
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 % |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548069617 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242205 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001422 |
Volume | 0.366 |
Lisävarusteet
PNOZ msi S15
773871
Yleissovitin, 15-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€189.24
PNOZ msi S09
773870
Yleissovitin, 9-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€165.20
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 2,5 m.
€63.34
PNOZ msi S025
773872
Yleissovitin, 25-nastainen Sub-D, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
pyörimisnopeuden valvonta ja PSS-liikkeenvalvonta.
€217.17
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 1,5 m.
€55.32
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Sovitinkaapeli PNOZmulti 2:lle ja PSS 4000 Motion Monitoringille, 5 m.
€79.36
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92
PNOZ msi b4 Box
773845
Suojattu liitäntärasia PSEN msi b4, inkrementaalisen enkooderin jalähestymiskytkimen liittämiseen, vetovastuksella tai ilman,
, jossa on lisäsyöttö lähestymiskytkintä varten.
€72.54
Pakolliset varusteet
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Ruuviliittimet, PNOZmulti 2 liikkeenvalvontamoduuli 2MM, 1 sarja.
€6.96
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Jousiliittimet, PNOZmulti 2 liikkeenvalvontamoduuli 2MM, 1 sarja.
€6.96
Sopii tähän
PNOZ m B0
772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,
perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.
€677.89
PNOZ m B1
772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö,
laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€515.67
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
POWERLINK.
€360.20
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli,
kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.
€250.08
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli,
hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.
€250.08