text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m EF PDP Link

Tuotenumero: 772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.

Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .


Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€250.08

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 100  W
Laitevar. (autom) U1 6 A, autom., käyrä B  
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Oikosulkus. UB haj. moduulit kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Pot.erotus 1 välillä Moduuli ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat  
 
Suurin suojaamattoman kaapelin 30  m
Suurin suojatun kaapelin pituu 100  m
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 101.4  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 96  g
Bruttopaino 117  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85176200  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548069686  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
Volume 0.367  
 

Lisävarusteet

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metritavara, PUR, keltainen RAL1003, 5x0,25, johdon: ruskea, valkoinen, sininen, musta, harmaa
€3.69
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Ruuviliittimet, PNOZ mml2p, 10 sarja.
€247.56
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Jousiliittimet, PNOZ mml2p, 10 sarjaa.
€247.56
PSS SB BUSCABLE LC
PSS SB BUSCABLE LC 311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valkoinen, vihreä, ruskea
€6.90
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92

Pakolliset varusteet

Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Ruuviliittimet, PNOZ mml2p, 1 sarja.
€28.67
Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Jousiliittimet, PNOZ mml2p, 1 sarja.
€28.67

Sopii tähän

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.
€677.89
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€515.67
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, POWERLINK.
€360.20
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.
€250.08
PNOZ m ES ETH
PNOZ m ES ETH 772130
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, tiedonsiirtomoduuli, 2 Ethernet/Modbus-TCP-liitäntää.
€213.01