Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772140","name":"PNOZ m EF 16DI","price":"226.0","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Vastaava kuva
PNOZ m EF 16DI
Tuotenumero: 772140
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 16 turvallista digitaalista tuloa.
Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .
Hintasi
€226.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
UINT1:n tarkoitus | Moduulin syöttö |
Sis. jänn. lähde | ilman perusyksikköä |
UINT1:n jännitetyyppi | DC |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 16 |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Pot.erotus tulo | ei |
Ympäristötiedot
Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | 0 °C |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vaaka-asennus hattukiskolle |
Vakiokiskon mitat |
|
Kotelomat. alaosa | PC |
Kotelomat. etulevy | PC |
Kotelomateriaali yläosa | PC |
Liitin |
Jousiliitin
Ruuviliitin |
Liitintyyppi | irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 101.4 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 95 g |
Bruttopaino | 105 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 % |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548069655 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242204 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001419 |
Volume | 0.373 |
Lisävarusteet
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92
Pakolliset varusteet
€29.84
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl
X1, X2, X3, X4.
€29.84
Vaihtoehto
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 8 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallistapuolijohdelähtöä.
€322.80
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 8 turvallista tuloa, 2 turvallista 2-napaistapuolijohdelähtöä.
€578.13
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 4 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallistarelelähtöä.
€380.84
Sopii tähän
PNOZ m B0
772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,
perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.
€677.89
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli,
POWERLINK.
€360.20
PNOZ m B1
772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö,
laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€515.67
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli,
kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.
€250.08
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli,
hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.
€250.08