text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ m EF 4DI4DOR

Tuotenumero: 772143
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 4 turvallista digitaalista tuloa, 4 turvallistarelelähtöä.

Huomaa, että kotelon väri on väliaikaisesti muuttunut, mutta se ei vaikuta toiminnallisuuteen.
Lisätietoja on osoitteessa Sales Information – 229402 .


Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€380.84

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Käyttöalue Fail-safe  
 
UINT1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Sis. jänn. lähde ilman perusyksikköä  
UINT1:n jännitetyyppi DC  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
Digitaalisten tulojen lukumäär 4  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Pot.erotus tulo ei  
Relelähtöjen lukumäärä 4  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 250  V
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  A
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  V
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  A
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  V
Maks.virta AC15 turv.tark 3  A
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  V
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G.U. Resistiivinen  
Pilot Duty R300 UL:n mukaan 24 V DC  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Pot.erot RLA kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila  
Suojaustapa kotelo  
Kotelointi liittimet  
Pot.erotus 1 välillä RL-lähtö ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat  
 
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 101.4  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 190  g
Bruttopaino 205  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-koodi 4046548069631  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242204  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001419  
Volume 0.373  
 

Lisävarusteet

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 793541
Ruuviliittimet, PNOZ mml2p, 10 sarja.
€247.56
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs. 783541
Jousiliittimet, PNOZ mml2p, 10 sarjaa.
€247.56
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
Liitäntäpistoke moduulin liittämiseen PNOZmulti-perusyksikön vasemmallepuolelle, keltainen/musta (10 kpl).
€47.92

Pakolliset varusteet

Screw terminals PNOZ mml2p
Screw terminals PNOZ mml2p 793540
Ruuviliittimet, PNOZ mml2p, 1 sarja.
€28.67
Spring terminals PNOZ mml2p
Spring terminals PNOZ mml2p 783540
Jousiliittimet, PNOZ mml2p, 1 sarja.
€28.67

Vaihtoehto

PNOZ m EF 8DI2DOT
PNOZ m EF 8DI2DOT 772144
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, 8 turvallista tuloa, 2 turvallista 2-napaistapuolijohdelähtöä.
€578.13

Sopii tähän

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, 20 turvallista digitaalista tuloa, 4turvallista puolijohdelähtöä.
€677.89
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perusyksikkö, laajennettavissa, Ethernet-liitäntä kytkimellä, USB-muisti.
€515.67
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,kenttäväylämoduuli, POWERLINK.
€360.20
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, kahden konfiguroitavan turvallisen PNOZmulti 2 -pienohjauksenturvallinen liitäntä.
€250.08
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset,laajennusmoduuli, hajautettujen I/O-moduulien turvallinen liitäntä.
€250.08