text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m3.2p

Tuotenumero: 402230
GTIN: 4046548077803
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 5 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaar...  Lisää

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€373.18

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 5 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinen toimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntä transponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Anturiperiaate Transponderi  
Transponderikoodaus 0x1111 (PILZ)  
 
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tulojen lukumäärä 3  
Signaalitaso tulossa arvolla 0 -3 - +5 V DC  
Tasajännite tulossa 24 V DC  
Galv. erotus tulo ei  
Galv. erotus PJ-lähdöt ei  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Ilmastostressi ... DIN IEC 60068-2-3  
Ympäristön lämpötila -20  
60  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 95 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 60947-5-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60664-1  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kesto painike BA1 ... BA4 50 ms ... 5 s  
Kesto painike BA1 huolto 5 s ... 10 s  
Asennusasento vapaa  
Suurin johtimen pituus 1000  
Kotelomat. alaosa ST + 10µ Zn  
Kotelomat. etulevy ABS  
Liitin Ruuviliitin irrotettava  
Jousiliitin irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 28 - 16 AWG  
Mitta korkeus 55  
Leveysmitta 98  
Syvyysmitta 43  
Nettopaino 140  
Bruttopaino 260  
TAG:n energiasyöttö passiivinen (paristoton)  
Toimintataajuus 125 kHz  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1%  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371243  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077803  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet käyttöönottoa varten

PIT m3 key mode 1
PIT m3 key mode 1 402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€32.50
PIT m3 key mode 3
PIT m3 key mode 3 402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€27.91
PIT m3 key mode 4
PIT m3 key mode 4 402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€32.50
PIT m3 key service
PIT m3 key service 402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
PIT m3 key2 mode 1
PIT m3 key2 mode 1 402281
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode 2
PIT m3 key2 mode 2 402282
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode 3
PIT m3 key2 mode 3 402283
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode 4
PIT m3 key2 mode 4 402284
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3/4:lle.
€24.49
PIT m3 key2 mode service
PIT m3 key2 mode service 402285
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite, oikeus BA1/2/3/4/huoltokäyttö.
€24.49
PIT m3 key2hq mode 1
PIT m3 key2hq mode 1 402291
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1:lle.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 2
PIT m3 key2hq mode 2 402292
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2:lle.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 3
PIT m3 key2hq mode 3 402293
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3:lle.
€42.19
PIT m3 key2hq mode 4
PIT m3 key2hq mode 4 402294
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4:lle
€42.19
PIT m3 key2hq mode service
PIT m3 key2hq mode service 402295
PITmode transponderiavain elektroniseen toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4/huoltokäytölle.
€42.19

Pakolliset varusteet

PIT m3.2p terminal set spring load
PIT m3.2p terminal set spring load 402302
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten. Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 12-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö suora.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set angled
PIT m3.2p screw terminal set angled 402303
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten. Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 13-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö 90° taivutettu.
€15.23
PIT m3.2p screw terminal set
PIT m3.2p screw terminal set 402305
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten. Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 13-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö suora.
€15.23