Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402231","name":"PIT m3.2p machine tools pictogram","price":"351.76","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PIT m3.2p machine tools pictogram
Tuotenumero: 402231
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja
5 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain-
ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinentoimintatil... Lisää
Hintasi
€351.76
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Elektroninen PITmode-valintakytkin ohjauspaneeliasennukseen ja 5 toimintatilan turvalliseen valintaan kosketuksettoman avain- ja näppäinvalinnan avulla. 4 toimintatilaa BA1-BA4 ja erityinentoimintatila BA5. Valtuutusnäyttö LEDien avulla, avaintunnusliitäntätransponderiavaimen tunnusnumeron lähettämistä varten. Näppäimet, joissaon numerot ja kuvamerkit työstökoneita varten.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
Anturiperiaate | Transponderi |
Transponderikoodaus | 0x1111 (PILZ) |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 3 |
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
Tasajännite tulossa | 24 V DC |
Galv. erotus tulo | ei |
Puolijohdelähdöt
Galv. erotus PJ-lähdöt | ei |
PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | DIN IEC 60068-2-3 |
Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 95 % RH 40 °C |
EMC standardi | EN 60947-5-1 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Times
Kesto painike BA1 ... BA4 | 50 ms ... 5 s |
Kesto painike BA1 huolto | 5 s ... 10 s |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Suurin johtimen pituus | 1000 |
Kotelomat. alaosa | ST + 10µ Zn |
Kotelomat. etulevy | ABS |
Liitin |
Ruuviliitin irrotettava
Jousiliitin irrotettava |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 28 - 16 AWG |
Mitta korkeus | 55 |
Leveysmitta | 98 |
Syvyysmitta | 43 |
Nettopaino | 140 |
Bruttopaino | 260 |
Toisiotutkavastain
TAG:n energiasyöttö | passiivinen (paristoton) |
Toimintataajuus | 125 kHz |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548077810 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371243 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001029 |
Volume | 0 |
Lisävarusteet käyttöönottoa varten
PIT m3 key2 mode 3
402283
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1/2/3:lle.
€23.09
PIT m3 key2hq mode 4
402294
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4:lle
€39.77
PIT m3 key2 mode 2
402282
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1/2:lle.
€23.09
PIT m3 key2hq mode 3
402293
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3:lle.
€39.77
PIT m3 key2 mode 1
402281
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1:lle.
€23.09
PIT m3 key2hq mode 2
402292
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2:lle.
€39.77
PIT m3 key2hq mode 1
402291
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1:lle.
€39.77
PIT m3 key mode 4
402214
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM4.
€32.50
PIT m3 key mode 3
402213
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM3.
€32.50
PIT m3 key mode 1
402211
PITmode transponder key for electronic operating mode selector
switch PIT m3p. Authorisation for OM1.
€32.50
PIT m3 key2 mode service
402285
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1/2/3/4/huoltokäyttö.
€23.09
PIT m3 key2 mode 4
402284
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: muovinentoimilaite,
oikeus BA1/2/3/4:lle.
€23.09
PIT m3 key2hq mode service
402295
PITmode transponderiavain elektroniseen
toimintatilan valintakytkimeen PIT m3.xp, materiaali: Muovinentoimilaite, jossa on
metallikehys, kromattu, oikeus BA1/2/3/4/huoltokäytölle.
€39.77
PIT m3 key service
402215
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch
PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.
€32.76
Pakolliset varusteet
PIT m3.2p screw terminal set
402305
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten.
Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 13-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö suora.
€14.36
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten.
Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 13-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö 90° taivutettu.
€14.36
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
PITmode-liitinsarja elektroniselle toimintatilavalitsimelle PIT m3.2pvarten.
Koostuu 1 x 5-napaisesta ja 1 x 12-napaisesta jousiliitinrimasta.Kaapelilähtö suora.
€14.36