Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"751105","name":"PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t","price":"358.0","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Vastaava kuva
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Tuotenumero: 751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen käynnistys,
lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC,
leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta,
turvaportit, valoverhot.
Yksikkö
Hintasi
€358.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-turvarele (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentäoikosulkutunnistuksella/ilman, manuaalinen/automaattinen käynnistys, lähdöt: 2 NO, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 24 V DC, leveys: 22,5 mm, jousiliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit, valoverhot.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 4 W |
Tulot
| Tulojen lukumäärä | 2 |
Puolijohdelähdöt
| Puolijohdelähtöjen määrä | 1 |
| Käyttökat. EN 60947-1 mukaan | DC-12 |
Relelähdöt
| Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Jännite AC1 turvallisuustark. | 240 V |
| Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 A |
| Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 V |
| Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 A |
| Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 V |
| Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
| Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 V |
| Turvakoskettimet: AC ja UL | 240 V AC G.U. (sama napaisuus) |
| Turvakosk.: Pilot Duty |
R300
B300 |
| Kosketinmateriaali rele | AgCuNi |
| lisä Kosketintiedot rele | + 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
| Ympäristön lämpötila | -10 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Times
| Valittavat ajat |
0.8
s 0.4 s 0.2 s 0.3 s 15 s 1.5 s 2.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 90 s 80 s 60 s 50 s 20 s 40 s 30 s 16 s 1 s 2 s 70 s 0.7000000000000001 s 100 s 120 s 300 s 200 s 140 s 160 s 3.5 s 180 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
| Toleranssi Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
| Toistotarkkuus | +/-1 % + +/-20 ms |
| Virhetoleranssi | +/-15 % + +/-20 ms |
| Maks. viiveaika kaava | tv + 15 % + 20 ms |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin | Jousiliitin |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 100 mm |
| Leveysmitta | 22.5 mm |
| Syvyysmitta | 120 mm |
| Nettopaino | 235 g |
| Bruttopaino | 245 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
34
7a 6c 7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27371819 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548025538 |
| Volume | 0.324 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€34.49
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl
X1, X2, X3, X4.
€30.44