Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750910","name":"PNOZ s nIE","price":"49.66","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Vastaava kuva
PNOZ s nIE
Tuotenumero: 750910
Tarvikkeet PNOZ-sigmalle, pulssin jatke, negatiiviselle jännitteelle.
Hintasi
€49.66
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 0.3 W |
Mittausvirta | 0.3 A |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Kotelon materiaali | Wemid (PA) |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 92 mm |
Leveysmitta | 7.5 mm |
Syvyysmitta | 64 mm |
Nettopaino | 26 g |
Bruttopaino | 32 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548061932 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379201 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002498 |
Volume | 0.173 |