text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op4B-L-050/1

Номер артикула: 630808
Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 500 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-ко...  Больше

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Набор для световой завесы (тип 4, PL e, защита тела), кронштейн и рычаготключения тип L в соответствии с DIN EN 61496, тип 4, 500 мм, разъем M12,передатчик: 4-контактный и 5-контактный, приемник: 5-контактный и 8-контактный, соединительный кабель в комплект поставки устройства не входит.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
TÜV  
Тип ESPE 4  
Принцип датчика оптическ.  
Высота защищенного поля 515  
Тип защитного разрешения Тело  
Рабочий диапазон (m) 0.5  
3  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 880 нм  
Число выходов OSSD 2  
Окружающая температура -10 - 55  °C
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 50 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP65  
Время реакции 14  
14  
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 653  mm
Размер по ширине 35  mm
Размер по глубине 41.2  mm
Вес нетто 4200  g
Вес брутто 4700  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272703  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001832  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548076714  
Объем 22.398  dm3
Harmonized System Code 90314990  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1