text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

Tuotenumero: 750134
PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 48–240V AC/DC, leveys: 22,5 mm, pistokeliittimet, hätäpysäytyksen valvont...  Lisää

Yksikkö

Toimitetaan varastosta

Hintasi

€254.61

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PNOZsigma-turvarajakytkin (erillinen), tulot: 1/2-kanavainen kytkentä oikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 1 HL, UB 48–240V AC/DC, leveys: 22,5 mm, pistokeliittimet, hätäpysäytyksen valvonta, turvaportit.

Hyväksyntä CCC  
CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Syöttöjännite (V) 48 - 240  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC/DC  
Tehonkulutus AC 5  
Tehonkulutus DC 2.5  
Tulojen lukumäärä 2  
Puolijohdelähtöjen määrä 1  
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 240  
Maks.virta AC1 turv.tark. 6  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 6  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 3  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 240 V AC G.U. (sama napaisuus)  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III / II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 98  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 120  mm
Nettopaino 210  g
Bruttopaino 220  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 34  
7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548025606  
Volume 0.324  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces) 750010
Pääteliitin PNOZsigma tai PNOZsigma laajennus, PU = 10 kpl.
€33.81
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm 750004
Ruuviliitinsarja, 4-napainen, VE = 1 kpl X1, X2, X3, X4.
€29.84
PNOZ s nIE
PNOZ s nIE 750910
Tarvikkeet PNOZ-sigmalle, pulssin jatke, negatiiviselle jännitteelle.
€49.66
PNOZ s pIE
PNOZ s pIE 750900
Tarvikkeet PNOZ sigmalle, pulssin jatke, positiiviselle jännitteelle.
€49.66