Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"909.39","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Vastaava kuva
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Tuotenumero: 750601
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti
CL 3, UB = 100–240 V AC / DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apulähtöä, leveys:90 mm, ruuviliittimet, laajennus PNOZsigma-kosketinlaajennuksilla... Lisää
Hintasi
€909.39
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PNOZsigma-jännitteenvalvontalaite, sovelluksiin PL e ja SIL asti CL 3, UB = 100–240 V AC / DC, lähdöt: 3 NO, 1 NC, 6 apulähtöä, leveys:90 mm, ruuviliittimet, laajennus PNOZsigma-kosketinlaajennuksilla.
Yleisdata
Hyväksyntä |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Syöttöjännite (V) | 100 - 240 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Tehonkulutus AC | 10.5 |
Tehonkulutus DC | 8 |
Mittauspiiri
Mittauspiiri taajuusalue (Hz) |
50
60 |
Tulot
Tulojen lukumäärä | 6 |
Puolijohdelähdöt
Puolijohdelähtöjen määrä | 6 |
Toler. ulk. jänn. DC puolij. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Puolijohdelähdöt (vakio)
Galv. erot. ei varm. PJ-lähtö | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Oikos.suoj. ei varm. PJL | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Signaalit. 1:llä ei varm. PJL | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Jännite AC1 turvallisuustark. | 250 |
Maks.virta AC1 turv.tark. | 6 |
Jännite DC1 turvallisuustark. | 24 |
Maks.virta DC1 turv.tark. | 6 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 230 |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 24 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Turvakosk.: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Kosketinmateriaali rele | P_KONT_MAT_AgCuNi |
lisä Kosketintiedot rele | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Ympäristön lämpötila | -10 - 55 °C |
Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Kondens. sallittu ? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMC standardi |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Vaihtelut stand... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Testitarkkuusluokka tärähtely | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Testitarkkuusluokka isku | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Maanjär. stand 1 mukaan | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Testitark.luokka maanjäristys | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Testitark.luokka jatkuva isku | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Ilma- ja pintavuotoväli | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Ylijänniteluokka | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Likaantumisaste ilmaväli | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Suojaustapa asennustila | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Suojaustapa kotelo | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Kotelointi liittimet | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | P_EINBAULAGE_beliebig |
Kotelomat. alaosa | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Kotelomat. etulevy | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Kotelomateriaali yläosa | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Liitin | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Liitintyyppi | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Joust. 1 johdin AWG erittely | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Mitta korkeus | 98 mm |
Leveysmitta | 90 mm |
Syvyysmitta | 120 mm |
Nettopaino | 655 g |
Bruttopaino | 665 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371801 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000019 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Volume | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |