Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Produkten kan variera
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Artikelnummer: 750601
PNOZsigma spänningsövervakningsenhet, för tillämpningar upp till PL eoch SIL
CL 3, UB = 100–240 V AC/DC, utgångar: 3 S, 1 Ö, 6 hjälputgångar,
bredd: 90 mm, löstagbara skruvplintar, expansion med PNOZs... Mer
Enhet
På begäran
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PNOZsigma spänningsövervakningsenhet, för tillämpningar upp till PL eoch SIL CL 3, UB = 100–240 V AC/DC, utgångar: 3 S, 1 Ö, 6 hjälputgångar, bredd: 90 mm, löstagbara skruvplintar, expansion med PNOZsigma kontaktexpansioner.
Generell information
Godkännande |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Teknisk data
Elektriska data
Syfte med U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Manöverspänning (V) | 100 - 240 V |
Typ av matningsspänning U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Effektförbrukning AC | 10.5 |
Effektförbrukning DC | 8 |
Mätkrets
Mätkrets frekvensområde (Hz) |
50
60 |
Ingångar
Antal ingångar | 6 |
Halvledarutgångar
Antal halvledarutgångar | 6 |
Tolerans ext. spänn. DC halvl. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Halvledarutgångar (standard)
galv.avskiljn. inte sä. HL-utg | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Kortsl.skydd inte sä. HLA | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Signalnivå vid 1 inte sä HLA | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Reläutgångar
Användn.kat. AC/DC1-stand. | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Spänning AC1 säkerhetskont. | 250 |
Max. ström AC1 säkerhetskont. | 6 |
Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 |
Max. ström DC1 säkerhetskont. | 6 |
Användn.kat. AC15/DC13-st. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 |
Max. ström AC15 säkerhetskont. | 3 |
Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 |
Säkerhetskontakter: AC vid UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Säkerhetskontakter: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Kontaktmaterial relä | P_KONT_MAT_AgCuNi |
ytterl. Kontaktuppgifter relä | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
Klimatpåverkan enligt ... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
Fuktpåfrestning uppgift | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Kondensation tillåten? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMV enligt standard … |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Svängningar enligt standard … | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Kontrollnivåklass svängningar | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Kontrollnivåklass stötar | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Jordbävning enligt standard 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Kontrollnivåklass jordbävning | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Kontrollnivåklass uppr. stötar | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Luft- och krypavstånd enligt | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Överspänningskategori | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
FöroreningsgradLuft.kryp. | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Skyddsklass monteringsutrymme | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Skyddsklass hus | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Skyddsklass plintar | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Mekaniska data
Monteringsläge | P_EINBAULAGE_beliebig |
Kåpmaterial underdel | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Kåpmaterial främre platta | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Kåpmaterial överdel | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Anslutningsplint | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Plinttyp | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Flex. 1 ledare AWG-uppgift | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Mått höjd | 98 mm |
Mått bredd | 90 mm |
Mått djup | 120 mm |
Nettovikt | 655 g |
Bruttovikt | 665 g |
Miljön
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-överensstämmelse | ja |
RoHS-undantag | ja |
RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
Ämnen i REACh | Ledning |
%-andel av föroreningen | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27371801 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000019 |
ETIM-referensfunktion | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Volym | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |