Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540010","name":"PSEN b1","price":"162.44","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Vastaava kuva
PSEN b1
Tuotenumero: 540010
Salpa mekaaniseen pitoon turvakytkimen
PSEN me1 tai PSEN cs yhteydessä.
Hintasi
€162.44
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | - |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Evakuointiavaus | ei |
Tuotteen materiaali |
Alumiini
Teräs sinkitty Muovi |
Nettopaino | 1223 g |
Bruttopaino | 1350 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27273701 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548049527 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76169990 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Koodattu turva-anturi PSENcode, turva-anturilla ja toimilaitteella,ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin, sarjakytkentä, suuri versio,sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhden M12-liittimen kiinnittämiseen
€214.39

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD-turvaraja, 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, tyyp. kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VPE = 1 uniikki täyskoodattu kytkin ja toimilaite.
€207.77

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Koodattu turva-anturi PSENcode, täyskoodattu, turva-anturilla jatoimilaitteella, ATEX-sertifikaatti, 8-nap. M12-urosliitin,sarjakytkentä, suuriversio, sis. 1 pari CABLE/M12/CLIP yhdenM12-liittimen kiinnittämiseen
€282.42

PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 1 NO, 3 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€245.52

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin
toimilaitteella. Yhteensä 8 mahdollista opetusprosessia.
€185.77

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 uniikki täyskoodattu kytkin
toimilaitteella.
€212.15

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 koodattu kytkin toimilaitteella.
€138.07

PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekaaninen turvapito, vakiotoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€191.30

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 5-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, IP67, kytkentäetäisyys 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, VP = 1 täyskoodattu kytkin toimilaitteella. Yhteensä 8mahdollista opetusprosessia.
€181.96

PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekaaninen turvapito, säteistoimilaitteella,
lukitusperiaate: Jousivoima 1500 N, koskettimet: 2 NO, 2 NC,syöttöjännite 110–230 V AC.
€236.15

PSEN me1M / 1AS
570004
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,
syöttöjännite 24 V AC/DC.
€170.45

PSEN me1M / 1AR
570005
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenamagneettivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,syöttöjännite 24 V AC/DC.
€216.85

PSEN me1S / 1AS
570000
Turvaporttijärjestelmä pidolla, vakiotoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c,
syöttöjännite 24 V AC/DC.
€161.47

PSEN me1S / 1AR
570001
Turvaporttijärjestelmä pidolla, säteistoimilaite, lukitusperiaatteenajousivoima, koskettimet 2 n/o, 2 n/c, syöttöjännite 24 V AC/DC.
€206.42

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD-turvakytkin 2 turvallista HL-lähtöä, 8-nap. M12-urosliitin,
4 käyttösuuntaa, tuki SDD:lle, IP67, kytkentäetäisyys 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, VP = 1 koodattu kytkin
toimilaitteella.
€140.98