Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"680081","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMCprimo MC.C/16DIDO/3
Ürün numarası: 680081
GTIN: 4046548084825
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU
1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs;
Software option: dynamic curve calculation.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be availa...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: dynamic curve calculation. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Besleme |
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
Cpu
| Uygulamalar için bellek | 256 MB |
| İşlemci saat hızı | 1,3 GHz |
| Ana bellek | 512 MB |
Giriş Mutlak kodlayıcısı
| No. of inputs absolute encoder | 3 |
| Bağlantı (mutlak kodlayıcı) | Mini-IO dişi konektör, 8 pimli |
| Supply voltage for ABS | 10 ... 30 VDC |
| Signal clock output ABS | Differential signal (RS 422) |
| Signal data input ABS | Differential signal (RS 422) |
| Pot. isolation absolute&system | Yes |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı | 2 - 3 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | 8 pimli Mini-IO dişi konnektör |
| Art. besleme voltajı |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
Kodlayıcı Öykünmesi
| Maks.titreşim kodlayıcı emüla. | 1000 art./s |
Girişler
| Giriş sayısı | 16 |
| 0'daki girişte sinyal seviyesi | -3 - +5 VDC |
| EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi | 24 V DC |
| Potansiyel yalıtım girişi | Evet |
Yarı iletken çıktılar
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%20 |
| Pot. yal. S/C çıkışı | Evet |
| S/C çıkışı kısa devre koruması | Evet |
| İzin vrln. yük 1 kutuplu çıkış |
Dirençli
Endüktif Kapasitif |
PROFIBUS-DP arayüzü
| Profibus tipi | Uydu cihaz |
| İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 0 ... 126d |
| PROFIBUS istasyon adresi ayarı | Yazılım |
| Konektör tipi Profibus inter. | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
| PROFIBUS protokolü adı | DPV0 |
| PROFIBUS çalışma modları | Otomatik Baud |
| Profibus açıklama dosyası adı | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUS üretici kimliği | 0DCCh |
Ethernet arayüzü
| Ethernet IP adr. fabrika ayarı | 192.168.0.11 |
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
CANopen arayüzü
| CANopen |
3
4 |
| CANopen tipi |
Ana cihaz
Uydu cihaz |
| CANopen döngü süresi | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopen iletim süreleri |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
| Pot. yalıtım CAN ve sistem | evet |
EtherNet/IP Arabirimi
| Pot. yal. EtherNet ve sistem | Evet |
Ethercat arayüzü
| Konektör tipi Ethercat int. | RJ45 |
| Ethercat iletim hızı | 100 MBit/s |
| Pot.yalıtım EtherCAT ve sistem | Evet |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 - 40 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 150 m/s² |
| Soğutma tipi | Dahili fan |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Dön. kodlayıcı ve sis. voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Ethernet ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 3 | EtherCAT ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 3 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 4 | SC çıkışı ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 4 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 5 | Giriş ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 5 | Temel yalıtım |
| Aradaki potansiyel yalıtım 6 | CANopen ve sistem voltajı |
| Potansiyel yalıtım tipi 6 | Temel yalıtım |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay |
| Gövde malzemesi | Sıcak dal. galvanize metal |
| Ön plaka gövde malzemesi | Sıcak dal. galvanize metal |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | Polyester şerit |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 270.6 mm |
| Genislik boyutu | 60 mm |
| Derinlik boyutu | 183 mm |
| Net agirlik | 1360 g |
| Brüt ağırlık | 2260 g |
Çevre
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242090 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084825 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |